Referentie van component
Vullen en sealen in de cleanroom
Grijper | Levenswetenschappen | Geneesmiddelen en farmaceutica
Task & Solution
- Nest- en tub-handling: volautomatisch openen van tubs en RTU-flacons ("ready to use") in het nest (verpakkingseenheid), volautomatisch openen, denesteren, vullen en in magazijnen plaatsen
- Twee grijpers uit de GEH6000IL-serie met servoaandrijving en geïntegreerde besturing
- Borstelloze aandrijftechnologie voor individuele krachtinstelling en positie- en snelheidsregeling
- Mechanische zelfvergrendeling voorkomt dat flacons vallen, zelfs bij stroomuitval
- IO-Link vergemakkelijkt het uitlezen van specifieke gegevens, zoals temperatuurmeting, positie of aantal cycli
Standaardcomponenten geïnstalleerd